{"product":{"productId":"agid.20735","price":46.74,"name":"VOLANTE DIN950 D1=100 AGUJERO DEREFERENCIA D2=10H7, D7=M06, ACEROINOXIDABLE A4 1.4401 PULIDO, SINEMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia
acero inoxidable A4
pulido
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Material: acero inoxidable 1.4401
Unidad de venta
46,74 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Color
del cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
100
D2=Perforación de fijación
10H7
D7=Rosca
M6
L3=Altura
33
D3
26
L1
17
Número de
radios
3
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Llanta de la rueda girada
y pulida.
y pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.