text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Color del cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
12H7
D7=Rosca
M8
L3=Altura
36
D3
28
L1
18
Número de radios
3

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Llanta de la rueda girada
y pulida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron