{"product":{"productId":"agid.20735","price":69.4,"name":"VOLANTE DIN950 D1=125 AGUJERO DEREFERENCIA CON D2=12H7, B3=4, T=13,8,D7=M08, ACERO INOXIDABLE A4 1.4401PULIDO, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia con ranura
acero inoxidable A4
pulido
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Material: acero inoxidable 1.4401
Unidad de venta
69,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable A4
Color
del cuerpo
de base
pulido
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
12H7
D7=Rosca
M8
L3=Altura
36
B3
4
D3
28
L1
18
Número de
radios
3
T
13,8
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4401.
Versión
Llanta de la rueda girada
y pulida.
y pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.