text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Color del cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
18H7
D7=Rosca
M10
L3=Altura
45
B3
6
D3
38
L1
24
Número de radios
3
T
20,8

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4401.

Versión
Llanta de la rueda girada
y pulida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron