text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
aluminio
Color del cuerpo de base
recubierto en polvo negro
D1=Diámetro exterior
160
D2=Perforación de fijación
15H7
L3=Altura
40
D3
40
L1
20

Descripción

Material
Volante de disco de aluminio.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
A petición
Cubos con hembra cuadrada
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron