text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
160
D2=Perforación de fijación
15H7
L3=Altura
40
D3
40
L1
20

Descripción

Material
Volante de disco de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron