{"product":{"productId":"agid.3524","price":56.72,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=250 AGUJERO DEREFERENCIA D2=22H7 ALUMINIO, SINEMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Agujero de referencia
aluminio
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
56,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
250
D2=Perforación de fijación
22H7
L3=Altura
49
D3
50
L1
28
Descripción
Material
Volante de disco de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de IT 12.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.