{"product":{"productId":"agid.20507","price":35.52,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=200 AGUJERO DEREFERENCIA CON D2=18H7, B3=6, T=20,8ALUMINIO, RECUBIERTO EN POLVO NEGRO,SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Agujero de referencia con ranura
aluminio
recubierto en polvo negro
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
35,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
recubierto en polvo negro
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
18H7
L3=Altura
46
B3
6
D3
50
L1
24
T
20,8
Descripción
Material
Volante de disco de aluminio.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
Llanta de la rueda girada.
A petición
Cubos con hembra cuadrada
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.