{"product":{"productId":"agid.20507","price":30.97,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=125 AGUJERO DEREFERENCIA CON D2=14H7, B3=5, T=16,3ALUMINIO, RECUBIERTO EN POLVO NEGRO,COMP:DUROPLAST, EMPUÑADURA GIRATORIA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Agujero de referencia con ranura
aluminio
recubierto en polvo negro
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
- Empuñadura cilíndrica de Duroplast, parte del eje de acero galvanizado, con recubrimiento de polvo
Unidad de venta
30,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
duroplast
Color
del cuerpo
de base
recubierto en polvo negro
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
14H7
L3=Altura
37
B3
5
D3
30
L1
18
T
16,3
Descripción
Material
Volante de disco de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro.
Llanta de la rueda girada.
Llanta de la rueda girada.
A petición
Cubos con hembra cuadrada
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.