text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
con taladro de centrado
Tipo de producto
empuñadura giratoria
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4301
D1=Diámetro exterior
203,2
L3=Altura
45,7
D2
22,1
D3
45,7
Empuñadura
empuñadura giratoria
L1
24,13
L2
14,22
L4
76,2

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301.

Versión
torneado, acabado natural.
Cubo con perforación de centrado.
A petición

Acero inoxidable 1.4401.

Acero inoxidable 1.4404.

Acero inoxidable 1.4571.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron