{"product":{"productId":"agid.3529","price":12.91,"name":"RUEDAS DE MANO DOS RADIO D1=80 AGUJERODE REFERENCIA CON D2=10H7, B3=3,T=11,4, ALUMINIO, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Ruedas de mano de dos radios
Agujero de referencia con ranura
aluminio
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
12,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
80
D2=Perforación de fijación
10H7
L3=Altura
28
B3
3
D3
24
L1
16
T
11,4
Descripción
Material
Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.