text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
14H7
L3=Altura
33,5
B3
5
D3
31
L1
18
T
16,3

Descripción

Material
Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron