text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de producto
empuñadura fija
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
duroplast
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
18H7
L3=Altura
45
B3
6
D3
42
L1
24
T
20,8

Descripción

Material
Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron