{"product":{"productId":"agid.3529","price":65.54,"name":"RUEDAS DE MANO DOS RADIO D1=250 AGUJERODE REFERENCIA CON D2=26H7, B3=8,T=29,3, ALUMINIO, COMP:DUROPLAST,EMPUÑADURA FIJA"},"currency":"EUR"}
Ruedas de mano de dos radios
Agujero de referencia con ranura
aluminio
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
- Empuñadura cilíndrica de Duroplast, parte del eje de acero galvanizado, llanta de la rueda pulida
Unidad de venta
65,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
empuñadura fija
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
duroplast
D1=Diámetro exterior
250
D2=Perforación de fijación
26H7
L3=Altura
51
B3
8
D3
48
L1
28
T
29,3
Descripción
Material
Ruedas de mano de dos radios de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Empuñadura cilíndrica de duroplast PF 31-DIN 7708, negro, parte del eje de acero galvanizado.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o ruedas de mano de dos radios recubiertas con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.