text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
sin empuñadura
DIN
similar a DIN 950
Material del cuerpo de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
80
D2=Perforación de fijación
12H7
L3=Altura
30
D3
25
L1
16

Descripción

Material
Volante de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron