{"product":{"productId":"agid.3534","price":32.92,"name":"VOLANTE DE DISCO SIMILAR A DIN950D1=200 AGUJERO DE REFERENCIA COND2=22H7, B3=6, T=24,8, ALUMINIO, SINEMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Agujero de referencia con ranura
aluminio
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
- Llanta de la rueda pulida
Unidad de venta
32,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
sin empuñadura
DIN
similar a DIN 950
Material
del cuerpo
de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
22H7
L3=Altura
44
B3
6
D3
40
L1
24
T
24,8
Descripción
Material
Volante de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes de disco recubiertos con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.