text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Forma
E
Tamaño
1
Versión 1
Agujero de referencia
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
duroplast
D1=Diámetro exterior
100
D2=Perforación de fijación
10H8
L3=Altura
39
D3
22
D4
20
D6
79
D7
M6
D8
29
Empuñadura
empuñadura giratoria
H1
9
H2
8
L1
29,5
L2
19
L4
54,7
Material de piezas de acero
acero
Modelo de forma
con agujero de referencia

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado.
Empuñadura giratoria, partes de acero niquelado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
El volante se suministra con la empuñadura sin montar.
A petición
Otros agujeros de referencia.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron