{"product":{"productId":"agid.3541","price":26.91,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=140 PREPERFORADOD2=8, TA.3, FORMA:D, DUROPLAST,COMP:ACERO, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Preperforado
duroplast
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Forma D: preperforada
- Cubo de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
26,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Forma
D
Tamaño
3
Versión 1
Preperforado
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
140
D2=Perforación de fijación
8
L3=Altura
52
D3
30
D4
25
D8
39
H
16
H2
8
L1
38,5
L2
27
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado.
Cubo de acero niquelado.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.