{"product":{"productId":"agid.3541","price":19.03,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=100 AGUJERO DEREFERENCIA D2=10H8, TA.1, FORMA:E,DUROPLAST, COMP:ACERO, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Agujero de referencia
duroplast
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Forma E: con agujero de referencia
- Cubo de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
19,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Forma
E
Tamaño
1
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
100
D2=Perforación de fijación
10H8
L3=Altura
39
D3
22
D4
20
D8
29
H2
8
L1
29,5
L2
19
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero niquelado.
Cubo de acero niquelado.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros agujeros de referencia.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.