text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante de disco
Forma
D
Tamaño
2
Versión 1
Preperforado
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
8
L3=Altura
46
D3
26
D4
21
D8
34
H
15
H2
8
L1
34
L2
24

Descripción

Material

Duroplast PF 31, negro.

Cubo de acero inoxidable 1.4305, acabado natural.

Versión
Con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron