{"product":{"productId":"agid.3541","price":38.27,"name":"VOLANTE DE DISCO D1=160 PREPERFORADOD2=10, TA.4, FORMA:D, DUROPLAST,COMP:ACERO INOXIDABLE, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante de disco
Preperforado
duroplast
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Forma D: preperforada
- Cubo de acero o acero inoxidable
Unidad de venta
38,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante de disco
Forma
D
Tamaño
4
Versión 1
Preperforado
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
160
D2=Perforación de fijación
10
L3=Altura
57
D3
33
D4
30
D8
43
H
20
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Cubo de acero inoxidable 1.4305, acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.