{"product":{"productId":"agid.24048","price":0.79,"name":"VOLANTE CHAPA DE ACERO, CUADRADO V=7,D1=50, ACERO NEGRO RAL9005"},"currency":"EUR"}
Volante
chapa de acero
acero
negro RAL 9005
- Hecho de una pieza
- Cubo cuadrado
- Cubo reforzado
Unidad de venta
0,79 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
chapa de acero
Versión 2
Cuadrado
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
negro RAL 9005
D1=Diámetro exterior
50
L3=Altura
12
L1
8,5
Número de
radios
3
V
7
V1
6,9
V2
7,15
Descripción
Material
Acero.
Versión
Con recubrimiento de polvo negro RAL 9005, rojo fuego RAL 3000 o cincado, azul pasivado.
Indicación
Especialmente apto para válvulas de cierre. Los volantes están hechos de una pieza. Mediante un proceso de conformación especial el volante está reforzado en el área del cubo. El cubo de forma cónica permite un montaje sencillo y garantiza un asiento fijo y seguro en el cuadrado.
Indicación sobre el dibujo
1) Cuadrado en árbol
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.