text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
fixed
DIN
similar a DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
13
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
40
L=Longitud de la rosca
10
D4
8

Descripción

Material
Acero.
Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron