{"product":{"productId":"agid.3545","price":6.38,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA FIJO A DIN39,FORMA:E D=M10X18, D1=25, L1=80, ACEROPULIDO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
fixed
acero
pulido
- Empuñadura adecuada para volantes DIN 950
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Acero inoxidable 1.4305 o 1.4401
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
6,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
fixed
DIN
similar a DIN 39
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
pulido
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
80
L=Longitud de la rosca
18
D4
16
Descripción
Material
Acero.
Versión
Pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.