text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
fixed
DIN
similar a DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M12
L1=Longitud de empuñadura
100
L=Longitud de la rosca
20
D4
20

Descripción

Material
Acero.
Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron