text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fixed
DIN
DIN 39
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
80
L=Longitud de la rosca
14
D4
16
L3
10
SW
5

Descripción

Material
Acero
Versión
Cincado y cromado en azul.
Indicación
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron