{"product":{"productId":"agid.3548","price":13.24,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA FIJO DIN39,FORMA:E, ACERO PASIVADO EN AZUL,L1=100, ROSCA EXTERIOR M12X21"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
fixed
acero
pasivado en azul
- Empuñadura adecuada para volantes DIN 950
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
13,24 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fixed
DIN
DIN 39
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M12
L1=Longitud de empuñadura
100
L=Longitud de la rosca
21
D4
20
L3
13
SW
6
Descripción
Material
Acero
Versión
Cincado y cromado en azul.
Indicación
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.