{"product":{"productId":"agid.20064","price":11.37,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA FIJO SIMILAR ADIN39, SIN HEXÁGONO INTERIOR, FORMA:E,M06, D1=16, L1=51, ACERO INOXIDABLE1.4401 PULIDO ELECTROLÍTICO, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
fixed
acero inoxidable
pulido electrolítico
- Empuñadura adecuada para volantes DIN 950
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Acero inoxidable 1.4305 o 1.4401
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
11,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fixed
Versión 2
Sin hexágono interior
DIN
similar a DIN 39
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
51
L=Longitud de la rosca
13
D4
11
L3
5,1
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305 o 1.4401.
Versión
Pulido electrolítico.
Indicación
Acero inoxidable1.4401 similar a DIN 39.
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.