text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fixed
Versión 2
Sin hexágono interior
DIN
similar a DIN 39
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido electrolítico
Llave del acero
1.4401
D1=Diámetro exterior
21
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
67
L=Longitud de la rosca
14
D4
14
L3
8,75

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305 o 1.4401.

Versión
Pulido electrolítico.
Indicación
Acero inoxidable1.4401 similar a DIN 39.
Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron