text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
DIN
similar a DIN 98
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
54,5
L=Longitud de la rosca
11
D4
10
D6
14
L3
5,5
L4
5
SW
3

Descripción

Material
Empuñadura bombeada y parte del eje de acero.
Versión
Empuñadura bombeada y parte del eje cincadas y cromadas en azul.
Indicación
En las empuñaduras bombeadas con D1 = 25 mm y 32 mm, la longitud de rosca L2 es más corta de lo que especifica la norma DIN 98. Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron