{"product":{"productId":"agid.3552","price":9.91,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA GIRATORIO, FORMA:EACERO, COMP:ACERO, L1=67"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
Giratorio
acero
- Empuñadura adecuada para volantes DIN 950
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
9,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
DIN
similar a DIN 98
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
67
L=Longitud de la rosca
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4
Descripción
Material
Empuñadura bombeada y parte del eje de acero.
Versión
Empuñadura bombeada y parte del eje cincadas y cromadas en azul.
Indicación
En las empuñaduras bombeadas con D1 = 25 mm y 32 mm, la longitud de rosca L2 es más corta de lo que especifica la norma DIN 98. Empuñadura bombeada adecuada para volantes DIN 950.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.