{"product":{"productId":"agid.3556","price":7.94,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA GIRATORIO SIMILAR ADIN98, FORMA:E D3=M06X13, D1=16, L1=53,ACERO PULIDO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
Giratorio
acero
pulido
- Empuñadura adecuada para volantes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
7,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
Giratorio
Versión 2
similar a DIN 98
DIN
similar a DIN 98
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
pulido
D1=Diámetro exterior
16
D3=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
53
D4
10
L2
13
SW
8
Descripción
Material
Acero.
Versión
Pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.