text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
Giratorio
Versión 2
similar a DIN 98
DIN
similar a DIN 98
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
20
D3=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
66
D4
13
L2
15
SW
10

Descripción

Material
Acero.
Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron