text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
E
Versión 1
Giratorio
DIN
similar a DIN 98
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
25
D3=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
85
D4
16
L2
18
SW
13

Descripción

Material
Acero.
Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron