text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
raven
Versión 1
fixed
Versión 2
similar a DIN 39
DIN
similar a DIN 39
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
brillo intenso
D3=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
80
D1
25
D4
16
L2
14
SW
5

Descripción

Material
Aluminio,
perno roscado de acero.
Versión
Empuñadura pulida con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron