{"product":{"productId":"agid.3562","price":15.23,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA GIRATORIO SIMILAR ADIN98, FORMA:RECTO, ALUMINIO BRILLOINTENSO, D3=M10, L1=70"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
Giratorio
aluminio
brillo intenso
- Empuñadura adecuada para volantes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
15,23 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Forma
raven
Versión 1
Giratorio
Versión 2
similar a DIN 98
DIN
similar a DIN 98
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
brillo intenso
D3=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
70
D1
24
D4
16
L2
13
L3
5
SW
5
Descripción
Material
Aluminio,
parte del eje de acero.
parte del eje de acero.
Versión
Empuñadura pulida con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.