text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
D3=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
75
D1
25
D4
16
D6
21
L2
14
L3
8
L4
6,5
SW
5

Descripción

Material
Empuñadura bombeada de termoplástico.
Parte del eje de acero.
Versión
Empuñadura bombeada de color negro.
Acero cromado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron