{"product":{"productId":"agid.3565","price":10.42,"name":"EMPUÑADURA BOMBEADA GIRATORIO D3=M12TERMOPLÁSTICO, COMP:ACERO, L1=95"},"currency":"EUR"}
Empuñadura bombeada
Giratorio
termoplástico
- Empuñadura adecuada para volantes
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
10,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura bombeada
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
D3=Rosca
M12
L1=Longitud de empuñadura
95
D1
32
D4
20
D6
26
L2
21
L3
10,5
L4
8
SW
6
Descripción
Material
Empuñadura bombeada de termoplástico.
Parte del eje de acero.
Parte del eje de acero.
Versión
Empuñadura bombeada de color negro.
Acero cromado.
Acero cromado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.