text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
D3=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
57
D1
18
D4
13
L2
16
L3
5
SW
11

Descripción

Material
Duroplast PF 31 negro.
Parte del eje de acero.
Versión
Parte del eje cincada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron