text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
D3=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
69
D1
20
D4
16
L2
20
L3
5
SW
13

Descripción

Material
Duroplast PF 31 negro.
Parte del eje de acero.
Versión
Parte del eje cincada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron