{"product":{"productId":"agid.20420","price":1.51,"name":"EMPUÑADURA CÓNICA FIJO D=M05X7, D1=15,DUROPLAST PULIDO CON UN BRILLO INTEN,COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cónica
fixed
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
1,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
fixed
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
cincado
D1=Diámetro exterior
15
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
50
L=Longitud de la rosca
7
D2
11
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Perno roscado de acero galvanizado.
Perno roscado de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.