{"product":{"productId":"agid.3574","price":13.73,"name":"EMPUÑADURA GIRATORIO TA.2 D=M08X10,D1=41, DUROPLAST PULIDO CON UN BRILLOINTEN, COMP:ACERO INOXIDABLE ACABADONATURAL, OVALADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura
Giratorio
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes de disco con empuñadura giratoria (06287)
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
13,73 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
Giratorio
Versión 2
Ovalado
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
41
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
82,2
L=Longitud de la rosca
10
D2
12
D3
26
L2
5,5
SW
10
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Eje de acero niquelado o acero inoxidable 1.4305 con acabado natural.
Aros de fijación de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Las empuñaduras se adaptan a los volantes de disco con empuñadura giratoria 06287.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.