text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
28
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
77
L=Longitud de la rosca
11
D9
21
L7
7
SW
19

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Eje y casquillo roscado de acero galvanizado o acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Para el montaje, desenroscar el eje.
Indicación sobre el dibujo
1) Ayuda de montaje
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron