{"product":{"productId":"agid.3571","price":6.99,"name":"EMPUÑADURA GIRATORIO TA.3 D=M10X11,D1=28, DUROPLAST PULIDO CON UN BRILLOINTEN, COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Empuñadura
Giratorio
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Montaje: desenroscar el eje
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
6,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
cincado
D1=Diámetro exterior
28
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
77
L=Longitud de la rosca
11
D9
21
L7
7
SW
19
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Eje y casquillo roscado de acero galvanizado o acero inoxidable con acabado natural.
Eje y casquillo roscado de acero galvanizado o acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Para el montaje, desenroscar el eje.
Indicación sobre el dibujo
1) Ayuda de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.