{"product":{"productId":"agid.17507","price":17,"name":"EMPUÑADURA CILÍNDRICA GIRATORIOD=M05X8, D1=16, ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cilíndrica
Giratorio
acero inoxidable
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Montaje: por medio de hexágono interior al eje
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4310
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
17,00 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
60
L=Longitud de la rosca
8
D2
12,5
SW
3
Descripción
Material
Eje de giro de acero inoxidable 1.4305.
Empuñadura giratoria de acero inoxidable 1.4305.
Aro de fijación de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Acabado natural.
Montaje
Por medio de hexágono interior al eje.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.