text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
20
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
72
L=Longitud de la rosca
9
D2
16,5
SW
3

Descripción

Material

Eje de giro de acero inoxidable 1.4305.

Empuñadura giratoria de acero inoxidable 1.4305.

Aro de fijación de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Montaje
Por medio de hexágono interior al eje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron