text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cilíndrica
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
90
L=Longitud de la rosca
12
D2
21,5
SW
3

Descripción

Material

Eje de giro de acero inoxidable 1.4305.

Empuñadura giratoria de acero inoxidable 1.4305.

Aro de fijación de acero inoxidable 1.4310.

Versión
Acabado natural.
Montaje
Por medio de hexágono interior al eje.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron