text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
40,5
L=Longitud de la rosca
11
D4
15
L2
16
SW
3

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Eje de acero, cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Las empuñaduras cilíndricas se pueden enroscar, por ejemplo, en volantes y manivelas.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron