{"product":{"productId":"agid.20287","price":9.67,"name":"EMPUÑADURA CÓNICA GIRATORIO TA.1D=M06X11, D1=18, DUROPLAST PULIDO CONUN BRILLO INTEN, COMP:ACERO INOXIDABLEACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cónica
Giratorio
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
9,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
COMP
acabado natural
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M6
L1=Longitud de empuñadura
40,5
L=Longitud de la rosca
11
D4
15
L2
16
SW
3
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Eje de acero, cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Eje de acero, cincado o acero inoxidable con acabado natural.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Las empuñaduras cilíndricas se pueden enroscar, por ejemplo, en volantes y manivelas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.