{"product":{"productId":"agid.20293","price":2.14,"name":"EMPUÑADURA CÓNICA FIJO TA.1 D=M08,D1=18, FORMA:C, DUROPLAST PULIDO CON UNBRILLO INTEN"},"currency":"EUR"}
Empuñadura cónica
fixed
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Empuñaduras para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Forma C: rosca prensada
- Distintos tamaños de rosca
- Pulido con un brillo intenso
Unidad de venta
2,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura cónica
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Versión 1
fixed
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
18
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
40
T=Profundidad de rosca
18
D3
8,5
D4
15
L2
16
L3
2
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.